Публікуйте свої продукти
Tell Manufacturing DC100033 15543 Duro Closer, Grade 3, Size 3
Tell Manufacturing DC100033 15543 Duro Closer, Grade 3, Size 3
    Tell Manufacturing

    Tell Manufacturing DC100033 15543 Duro Closer, Grade 3, Size 3

    Tell DC100033 15543 Size 3 Grade 3 Duro Closer fits interior doors that are 3-feet and 2-foot 6-inch exterior doors. It has the same hole patterns as Norton 9300 and Yale 2300 series. The parallel arm is stamped steel and the rest is non-handed, cast aluminum steel. The door range is up to 180 degrees.

    As Featured On Amazon.com

    #doorcloser

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTell-Manufacturing-15543-500-Series-Duro-Door-Closer
    • Сімейство продуктівCommercial Door Closer
    • Група продуктів500 Series
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-12
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)3.5
    • Ширина (у дюймах)4.8
    • Глибина (у дюймах)13
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
    • Назва UNSPSCDoor closers
    • Код UNSPSC30171514
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 19 11 19 11
    • Заголовок OmniClassDoor Closers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти