Публікуйте свої продукти
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
    Tell Manufacturing

    Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs

    Residential grade 3 closer, ivory home door closer, adjustable closing speed, reversible, UL listed, the product has good very quality and the product is made in china.

    • Residential Grade 3 closer
    • IVORY home door closer
    • Adjustable closing speed

    As Featured On Amazon.com

    #doorcloser

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTell-Manufacturing-DC100081-1000-Series-Residential-Door-Closer
    • Сімейство продуктівResidential Door Closer
    • Група продуктів1000 Series
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-12
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)8
    • Ширина (у дюймах)3
    • Глибина (у дюймах)10.5
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)1.875
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
    • Назва UNSPSCDoor closers
    • Код UNSPSC30171514
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 19 11 19 11
    • Заголовок OmniClassDoor Closers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти