Публікуйте свої продукти
Eco-Crete™ SL Quartz
Tennant Coatings

Eco-Crete™ SL Quartz

Eco-Crete SL Quartz is a three layer system with a single broadcast of decorative quartz. A cementitious urethane slurry is applied direct to concrete with a broadcast of decorative quartz. This light stable system is used to resurface lightly eroded interior concrete floors in areas that require thermal shock resistance and slip resistance. Available in a gloss finish. 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерeco-crete_sl-quartz
  • Сімейство продуктівFlooring Systems
  • Група продуктівTennant Eco-crete
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Protective Coatings
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Опис Uniclass 2015Protective coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Номер OmniClass23-15 21 13 23
  • Заголовок OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка