Публікуйте свої продукти
ESD Dissipative SDS
Tennant Coatings

ESD Dissipative SDS

Tennant ESD Dissipative SDS (Static Dissipative System) is a three coat, 25 mil system, with a urethane topcoat of Eco-SDS™.  This premier system is light stable, chemical resistant and is available in a satin finish. 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерesd-dissipative-sds
  • Сімейство продуктівFlooring Systems
  • Група продуктівTennant ESD
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Protective Coatings
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Опис Uniclass 2015Protective coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Номер OmniClass23-15 21 13 23
  • Заголовок OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка