Публікуйте свої продукти
Heavy Duty Shop Floor DB
Tennant Coatings

Heavy Duty Shop Floor DB

Tennant Heavy Duty Shop Floor DB (Double Broadcast) is a 7 layer, hybrid system of both an epoxy mortar system and a double broadcast shop floor system. This hybrid system is used to resurface floors while providing a heavy textured surface for extra slip resistance and added durability for high traffic and high abuse areas.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерheavy-duty-shop_floor-db
  • Сімейство продуктівFlooring Systems
  • Група продуктівTennant Heavy Duty Shop Floor
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-08-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Protective Coatings
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Опис Uniclass 2015Protective coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Номер OmniClass23-15 21 13 23
  • Заголовок OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка