Публікуйте свої продукти
Tennsco J1878SUBK Jumbo Steel Storage Cabinet
Tennsco J1878SUBK Jumbo Steel Storage Cabinet
Tennsco J1878SUBK Jumbo Steel Storage Cabinet
    Tennsco

    Tennsco J1878SUBK Jumbo Steel Storage Cabinet

    Extra-large capacity for 13 cu ft more storage space than standard width cabinets. Heavy-gauge welded steel and sturdy box-formed construction. Four adjustable shelves with built-in support tabs hold up to 400 lbs. each. Heavy-duty leaf hinges and secure three-point locking system. Two brushed chrome handles, with one that locks both doors, make opening and closing easy. Raised cabinet base with integrated levelers to help compensate for uneven floors. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Item Weight: 188.0 pounds 

      Model Number: J1878SUBK 

      Size: 48w x 18d x 78h 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTennsco-J1878SUBK-Jumbo-Steel-Storage-Cabinet
    • Сімейство продуктівStorage
    • Група продуктівCabinet
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-20
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)78
    • Ширина (у дюймах)48
    • Глибина (у дюймах)18
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)188
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Назва UNSPSCCabinetry
    • Код UNSPSC301618
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Номер OmniClass23-21 11 11 11
    • Заголовок OmniClassCommercial Storage Shelves

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати