Публікуйте свої продукти
Tennsco DTS1218363MG Double Tier Locker with Legs
Tennsco DTS1218363MG Double Tier Locker with Legs
Tennsco DTS1218363MG Double Tier Locker with Legs
    Tennsco

    Tennsco DTS1218363MG Double Tier Locker with Legs

    Vertical louvers provide ventilation. Full-length door stiffeners add rigidity and deaden sound when opening/closing. Padlock hasp on each door. Includes number plates for locker identification. Each compartment has hooks for hanging items. Two-point locking system provides security. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Height: 36 inches
      Item Depth: 18 inches


      Item Weight: 208 pounds
      Material: Steel
      Model Number: DTS1218363MG
      Part Number: DTS-121836-3
      Size: 36"w x 18"d x 78"h
      Width: 12 inches

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTennsco-DTS1218363MG-Double-Tier-Locker-with-Legs
    • Сімейство продуктівStorage
    • Група продуктівLocker
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-20
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)78
    • Ширина (у дюймах)36
    • Глибина (у дюймах)18
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вUnited States
    • Вага нетто (у фунтах)175
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Назва UNSPSCCabinetry
    • Код UNSPSC301618
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Номер OmniClass23-21 11 11 11
    • Заголовок OmniClassCommercial Storage Shelves

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit