Публікуйте свої продукти
THTC Axminter Carpet
THTC Axminter Carpet
THTC Axminter Carpet
THTC Axminter Carpet
THTC Axminter Carpet

    THTC Axminter Carpet

    General Characteristics: Woven rugs can play with quite a lot of patterns and designs. More complexity, more color play, about 12 colors per design, commonly used with banquet halls, corridors, hotel rooms. Carpets produced by this technology have the characteristics of being difficult to shrink. Axminster carpets can be divided into 7 × 8, 7 × 9, 7 × 10, 7 × 11, 7x12 and other grades according to the density
    Специфікація
    • Made to order according to the orders that customers want.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTHTC_Axminter-Carpet
    • Сімейство продуктівCarpet
    • Група продуктівAxminter
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)40
    • Ширина (мм)8000
    • Глибина (мм)29000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийNylon
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam

    Схожі продукти

    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit