Публікуйте свої продукти
THTC Carpet Tile Shrek
THTC Carpet Tile Shrek
THTC Carpet Tile Shrek
THTC Carpet Tile Shrek
THTC Carpet Tile Shrek
THTC Carpet Tile Shrek
THTC Carpet Tile Shrek

    THTC Carpet Tile Shrek

    Carpet tiles (Carpet Tiles) designed to suit all areas of use. sheet Good protection against dirt Protects against scratches and mold Easy to install and maintain, has a soft touch surface. Unlike the hard surface of tile floors or cement floors, carpet tiles have a backing that is designed to cushion and absorb force well, so it is suitable for offices, etc. Users can design carpet laying patterns as needed. Or you can place the carpet according to the indicated arrows as well. Use carpet fibers made from polypropylene synthetic fibers. (Polypropylene or PP) and the bottom sheet structure from PVC.
    Специфікація
    • Construction :Multi-Level Loop Texture Tile Size : 50 x 50 cm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTHTC_Carpet-Tile_Shrek
    • Сімейство продуктівCarpet
    • Група продуктівTile
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)40
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolypropylene
    • Матеріал допоміжнийPVC
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вChina
    • Вага нетто (кг)0.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Заголовок OmniClassCarpet Flooring

    Доступність регіону

    Азія
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (6)