Публікуйте свої продукти
THTC Hand Tufted Carpet Dining Room
THTC Hand Tufted Carpet Dining Room
THTC Hand Tufted Carpet Dining Room

    THTC Hand Tufted Carpet Dining Room

    Carpets that are used by people to weave to create a carpet. which takes a long time to weave and requires high skill therefore has gained a very high popularity Because there is a resolution in elaborate weaving patterns. You can choose various quality fibers by yourself such as Acrylic (Acrylic), Nylon (Nylon), Wool (Wool), Wool mixed with Nylon (80% Wool / 20% Nylon) and Viscose (Viscose). Carpet production 45-60 days
    Специфікація
    • Made to order according to the orders that customers want.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTHTC_Hand-Tufted-Carpet_Dining-Room
    • Сімейство продуктівCarpet
    • Група продуктівHand-Tufted
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)40
    • Ширина (мм)4000
    • Глибина (мм)4000
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWool
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Заголовок OmniClassCarpet Flooring

    Доступність регіону

    Азія
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (6)