Публікуйте свої продукти
Thermory Ash Cladding
Thermory

Thermory Ash Cladding

With Thermory Benchmark thermo-ash cladding, you can create a timelessly elegant façade or a warm and cozy atmosphere indoors. In addition to this aesthetic appeal, the cladding has several other important properties concealed beneath its beautiful surface – durability, simple installation options and easy maintenance. Our thermo-ash cladding gives you all this and more to an impeccable standard.

Thermory’s thermo-ash has the highest available durability class, and it is dimensionally stable and knotless with a rich, deep tone. Our selection includes profiles that can be used to install the cladding simply and without any visible fixings. Thermally modified wood is natural, free of chemicals and harmless to the environment.

Специфікація
  • Application: Cladding Finish: Unoiled

    Species: Thermally modified ash Texture: Smooth, brushed

    Modification level: Intense Installation types: Visible, hidden 

    Use: Exterior, interior Installation methods: Screws, clips, PaCS Clad

    Durability class: 1

    (25+ years’ protection against wood decay)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерash-cladding-est
  • Сімейство продуктівCladding
  • Група продуктівBenchmark Ash
  • Дата публікації2021-06-22
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийThermally Modified Wood
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вЕстонія
  • Виготовлено вЕстонія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання

Доступність регіону

Європа Азія Африка Південна Америка Океанія