Публікуйте свої продукти
Thermory Ash, PaCS® Cladding - USA
Thermory Ash, PaCS® Cladding - USA
Thermory Ash, PaCS® Cladding - USA
Thermory Ash, PaCS® Cladding - USA
Thermory Ash, PaCS® Cladding - USA
    Thermory

    Thermory Ash, PaCS® Cladding - USA

    PaCS boards are made of our thermally modified Benchmark White Ash. Each board is modified all the way through to the core, resulting in 25+ years of rot resistance and durability. Allowed to age naturally, the rich exotic brown will slowly turn to stunning platinum grey.

    Press and Click Strips (PaCS) are the innovative cladding system that lets you permanently install your boards with just a press, and click! We've deloveped innovative installation systems and methods that offer solutions to some of the industry’s most pervasive problems. More importantly, they save you time and money. 


    Специфікація
      • Application: Cladding
      • Use: Exterior, Interior
      • Species: White Ash
      • Color: Exotic Brown
      • Finish: Unoiled (Pre-Oiled option)
      • Texture: Smooth
      • Installation types: Hidden 
      • Profile: C23J
      • Installation methods: Click
      • Durability class: 1
      • (25+ years’ protection against wood decay)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерash-pacs-cladding-usa
    • Сімейство продуктівCladding
    • Група продуктівPaCS Clad
    • Дата публікації2021-01-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийThermally Modified Wood
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вЕстонія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Код CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Siding

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка