Публікуйте свої продукти
Thermory Ash, PaCS® Decking - USA
Thermory Ash, PaCS® Decking - USA
Thermory Ash, PaCS® Decking - USA
Thermory Ash, PaCS® Decking - USA
Thermory Ash, PaCS® Decking - USA
    Thermory

    Thermory Ash, PaCS® Decking - USA

    PaCS deck boards are thermally modified for decades of rot resistance and stability, and each PaCS Track aligns perfectly with the strips.

    Press and Click Strips, or PaCS, let you easily and quickly install decking without damaging drill bits or wasting product.  You get a flawless, durable with no visible screws!  Pre-grooved boards allow for automatic alignment.  You won't believe how fast installation can be!

    Специфікація
      • Application: Decking 
      • Use: Exterior, Interior
      • Species: White Ash 
      • Color: Exotic Brown
      • Finish: Unoiled (Pre-Oiled option)
      • Texture: Smooth
      • Installation types: Hidden 
      • Profile: PaCS Grooved
      • Installation methods: Click
      • Durability class: 1
      • (25+ years’ protection against wood decay)

       

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpacs-decking-usa
    • Сімейство продуктівDecking
    • Група продуктівPaCS Decking
    • Дата публікації2021-01-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийThermally Modified Wood
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вЕстонія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Decks, Slabs & Floors
    • Код CSI MasterFormat 201406 15 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Decking

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка

    Схожі продукти