Публікуйте свої продукти
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
    The Splash Lab

    TSL-GR45 Hinged grab bar

    his high quality DDA-compliant hinged single-arm grab bar in AISI304 stainless steel is an ideal support device for commercial washrooms. Weighing 6kg, it has been rigorously tested and features an easy-to-use slow-fall mechanism. A sturdy and durable locking mechanism securely holds the bar in either a vertical or horizontal position, making this dropdown Doc M grab bar both versatile and safe for public washrooms. Its minimalist aesthetic, clean lines, concealed fixings and concealed flushplate make it an attractive addition to the contemporary washspace™.
    Специфікація
    • Weight 6.0Kg 

      Stainless steel grade 304

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTSL-GR45
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)785
    • Глибина (мм)144
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Kingdom
    • Виготовлено вUnited Kingdom
    • Вага нетто (кг)6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати