Публікуйте свої продукти
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF L840
Thorn lighting

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF L840

A range of slim, compact fluorescent uplights for 2 x 55W TC-L lamps. Body and reflector in white painted steel sheet. Minimum recommended mounting height 1.8m and minimum distance from ceiling 900mm. Two fixing centres with rear cable entry to fixing plate (227 x 105mm) designed for fixing to any rigid surface.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер96547685
  • Сімейство продуктівIndoor lighting
  • Група продуктівSurface and Suspended Luminaires
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-05-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)100
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)280
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийAcrylic
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Код UNSPSC391115

Схожі продукти