Публікуйте свої продукти
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
    THU Ceiling Solutions

    Bandeja Módena T24

    Bandejas THU Módena de dimensiones 600×600 mm a eje de perfil, de canto tegular (V6-biselado), (V8-recto) o enrasada y con sistema de perfilería vista (T24 o T-Decor24), compuesta por perfiles primarios y secundarios de ancho 24 mm y diferentes alturas. Alternativamente se pueden fabricar las bandejas en dimensiones 300×1200 con canto recto (V8).

    Bandejas THU Módena de dimensiones 600×600 mm a eje de perfil, de canto
    tegular (V6-biselado), (V8-recto) o enrasada. Alternativamente se pueden fabricar las bandejas en dimensiones 300×1200 con canto recto (V8).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMODENA01
    • Сімейство продуктівMetallic Ceilings
    • Група продуктівPanels
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-10
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі

    Доступність регіону

    Південна Америка Європа