Публікуйте свої продукти
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave
    THU Ceiling Solutions

    Roma stave

    The Roma Ceiling Tile is ideal for use in group spaces and transit areas zones. This model can be produced in the exact desired size for the customer, facilitating both installation and a symmetrical ceiling finish. It is an easily adjustable continuous ceiling, allowing access to the interior cavity for maintenance or repair purposes. It comes in two different widths, 200 and 300 mm, of variable length (maximum 2.5 meters self-supporting) or 6 meters in strips) and the wider version can be perforated for improved acoustic performance with the addition of thermo adhesive fleecing.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерROMA02
    • Сімейство продуктівMetallic Ceilings
    • Група продуктівSTAVES
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-10
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі

    Доступність регіону

    Південна Америка Європа