Публікуйте свої продукти
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
    THU Ceiling Solutions

    Bandeja Sicilia Clip-In

    Bandeja THU con referencia ANB0xxxxx de cantos biselados y con sistema de perfilería oculta compuesta por perfiles triangulares, piezas de cuelgue y/o crucetas (según sistema de montaje). Bandejas conformadas por embutición, fabricadas con chapa de acero galvanizado prelacado de 0,50 mm de espesor. Todas las bandejas son suministradas con film adhesivo de protección que garantiza la calidad durante el proceso de fabricación.

    Existe una gran variedad de tamaños y acabados, que comprenden anchos de bandeja de 100 (solo lisas, que suelen emplearse como accesorios para las de 300 y 600), de 300 y de 600 mm.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSICILIA01
    • Сімейство продуктівMetallic Ceilings
    • Група продуктівPanels
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-10
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі

    Доступність регіону

    Південна Америка Європа