Публікуйте свої продукти
Lama Treviso
Lama Treviso
Lama Treviso
Lama Treviso
Lama Treviso
Lama Treviso
    THU Ceiling Solutions

    Lama Treviso

    Falso techo metálico formado por lamas de aluminio prelacadas de ancho 100, 150, 200 y 300, insertadas en pestañas de rastreles metálicos y colgados del forjado superior mediante un sistema de varillas roscadas. Existen dos tipos de rastrel: los que dejan las lamas a testa (juntas) y los que dejan entrecalle. Lamas fabricadas con chapa de aluminio de 0,45 mm (0,55 mm en Treviso 300) de espesor más recubrimientos conformadas por laminación en frío.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTREVISO02
    • Сімейство продуктівMetallic Ceilings
    • Група продуктівSTAVES
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-10
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі

    Доступність регіону

    Південна Америка Європа