Публікуйте свої продукти
Lama Venecia
Lama Venecia
    THU Ceiling Solutions

    Lama Venecia

    Lamas fabricadas con chapa de aluminio de 0,45 mm (Venecia 200) ó 0,55 mm (Venecia 300) de espesor más recubrimientos conformadas por laminación en frío. La fijación de las lamas al rastrel se realiza mediante pestañas que se abren y cierran manualmente. De forma complementaria se utilizan clips de plástico para la fijación de las lamas entre si. La gama de acabados queda reducida a lamas prelacadas lisas; pudiendo estar perforada la lama tipo Venecia 300.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVENECIA02
    • Сімейство продуктівMetallic Ceilings
    • Група продуктівSTAVES
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-10
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі

    Доступність регіону

    Південна Америка Європа