Публікуйте свої продукти
1691 - Ball valve straight with press fitting
TIEMME

1691 - Ball valve straight with press fitting

Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, oils, generally with every non aggressive fluid.
Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows) there is no valve flow direction.

Straight ball valves for water with press fitting
Available with red aluminium “T” handle.

Wide range available, for every need of connection installation from 16mm to 32mm

Aviable products:
Art.1697CK angle valve with check valve
Art.1692 angle valve with loose nut and press fitting


Технічна специфікація
  • Унікальний номер1691_ball-valve-press-fitting_Valvola-sfera-pressare
  • Сімейство продуктівVALVES AND TAPS
  • Група продуктівBALL VALVES FOR WATER
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-08
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC011343
  • Назва за ETIMBall valve
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Опис Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Заголовок OmniClassBall Valves