Публікуйте свої продукти
1696 _ Ball valve for WATER with red "T" handle, press multilayer pipe.
TIEMME

1696 _ Ball valve for WATER with red "T" handle, press multilayer pipe.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер1696-ball-valve-for-water-with-red-t-handle-press-multilayer-pipe
  • Сімейство продуктівVALVES AND TAPS
  • Група продуктівBALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-08
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC011343
  • Назва за ETIMBall valve
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Опис Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Заголовок OmniClassBall Valves