Публікуйте свої продукти
3872POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid CEILING with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters
TIEMME

3872POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid CEILING with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters

3872POL

Специфікація
  • 3872POL


Технічна специфікація
  • Унікальний номер3872POL-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
  • Сімейство продуктівDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Група продуктівRADIANT MANIFOLDS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-07-09
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyamide
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCDistribution Flow Element
  • Код за ETIMEG015410
  • Назва за ETIMDistributors
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Ss_55
  • Опис Uniclass 2015Piped supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Заголовок OmniClassManifolds
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC