Публікуйте свої продукти
4492 _ TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit
4492 _ TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit
    TIEMME

    4492 _ TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit

    4492

    Специфікація
    • 4492

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер4492_Tiemme-Box-2-Heating-Regulation_Tiemme-Box-3-Regolazione-Temperatura
    • Сімейство продуктівDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Група продуктівBOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Класифікація IFCHeat Exchanger
    • Назва UNSPSCHeat exchangers
    • Код UNSPSC40101802
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
    • Опис Uniclass 2015Plate heat exchangers
    • Код CSI MasterFormat 201422 35 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
    • Номер OmniClass23-27 23 00
    • Заголовок OmniClassHeat Exchangers
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText