Публікуйте свої продукти
5538G2M4 _ G1"1/4 modular brass manifold with insulation for central heating  - LINEAR
5538G2M4 _ G1"1/4 modular brass manifold with insulation for central heating  - LINEAR
    TIEMME

    5538G2M4 _ G1"1/4 modular brass manifold with insulation for central heating - LINEAR

    5538G2M4

    Специфікація
    • 5538G2M4

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5538G2M4-Manifold-heating-Collettore-centrale
    • Сімейство продуктівBOILER ROOM/CENTRAL HEATING PARTS
    • Група продуктівHYDRAULIC UNITS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Класифікація IFCValve
    • Код за ETIMEG015410
    • Назва за ETIMDistributors
    • Назва UNSPSCValves
    • Код UNSPSC401416
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Опис Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-39 21 13 21
    • Заголовок OmniClassManifolds
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC