Публікуйте свої продукти
Coating C-CRYL W690 FLEX
Coating C-CRYL W690 FLEX
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL W690 FLEX

    Matt water-based acrylic coating with elastic properties. 

    C-CRYL W690 FLEX is a flexible acrylic coating for protection of concrete structure, by preventing the ingress of aggressive agents into, with proven long-term durability. This coating also provides moisture control to protect concrete structures and has excellent anti-carbonation properties.

    Специфікація
      • Matt finish 
      • High concrete crack-bridging capacity, even at negative temperatures 
      • Low chloride ion diffusion 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering 
      • Low VOC content
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcoating-c-cryl-w690-flex
    • Сімейство продуктівCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Група продуктівTopcoat
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-03-05
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_04
    • Опис Uniclass 2015Anti-carbonation coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 97 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
    • Номер OmniClass23-15 21 13 23
    • Заголовок OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Португалія