Публікуйте свої продукти
Coating C-FLOOR E400 SL
Coating C-FLOOR E400 SL
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E400 SL

    Solvent-free epoxy self-levelling coating for flooring. For indor use. 

    C-FLOOR E400 SL is a multi-purpose glossy finish coating: it can be applied as a self-levelling mortar, high thickness compact mortar and paint on concrete floor surfaces. When combined with the appropriate silicas, it can be applied as a anti-slip system.

    Специфікація
      • Glossy finish 
      • 100% solids 
      • High load resistance 
      • High abrasion resistance 
      • Easy to clean
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcoating-c-floor-e400-sl
    • Сімейство продуктівCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Група продуктівTopcoat
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-03-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCCovering
    • Код за ETIMEC012273
    • Назва за ETIMScreed flooring
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Опис Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Заголовок OmniClassResinous Flooring

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Португалія