Публікуйте свої продукти
Coating C-FLOOR PU320 HB
Coating C-FLOOR PU320 HB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR PU320 HB

    Glossy solvent-based polyurethane coating for flooring. For indoor and outdoor uses. 

    C-FLOOR PU320 HB is a polyurethane coating for steel and concrete floors. Due to its mechanical properties, it is suitable as a topcoat for industrial floors, car parks, garages and warehouses subject to moderate foot and vehicle traffic, such as cars, lorries and forklifts. It can also be used as a topcoat in waterproofing systems for roofs and swimming pools. Flexible and satin versions are available, by combining with suitable additives.

    Специфікація
      • Glossy finish 
      • Excellent weather resistance 
      • High abrasion resistance 
      • High hardness 
      • Very good hot tires resistance 
      • Good chemical resistance
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcoating-c-floor-pu320-hb
    • Сімейство продуктівCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Група продуктівTopcoat
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-03-05
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCCovering
    • Код за ETIMEC012273
    • Назва за ETIMScreed flooring
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_18
    • Опис Uniclass 2015Concrete floor paints
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Заголовок OmniClassFloor Finishing Coatings

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Португалія