Публікуйте свої продукти
Coating C-POX PRIMER ZP160 FD
Coating C-POX PRIMER ZP160 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZP160 FD

    Polyamide epoxy primer pigmented with zinc phosphate. 

    C-POX PRIMER ZP160 FD provides high-performance anti-corrosive protection for steel structures, for industrial or on-site applications. Applied in a single coat, C-POX PRIMER ZP160 FD provides a high durability protection for C3 atmospheric-corrosivity category environments, according to the standard ISO 12944.

    Специфікація
      • Fast drying 
      • Compatible with different substrates: steel, aluminium and galvanized steel
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcoating-c-pox-primer-zp160-fd
    • Сімейство продуктівCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Група продуктівPrimer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-03-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Опис Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Код CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Номер OmniClass23-15 21 13 11
    • Заголовок OmniClassCorrosion Prevention Paints

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Португалія