Публікуйте свої продукти
Titan 14000 BTU Portable Air Conditioner with Heater, Remote Control, Dehumidifier and Cooling Fan For Rooms Up To 550 sq ft
Titan 14000 BTU Portable Air Conditioner with Heater, Remote Control, Dehumidifier and Cooling Fan For Rooms Up To 550 sq ft
Titan 14000 BTU Portable Air Conditioner with Heater, Remote Control, Dehumidifier and Cooling Fan For Rooms Up To 550 sq ft
Titan 14000 BTU Portable Air Conditioner with Heater, Remote Control, Dehumidifier and Cooling Fan For Rooms Up To 550 sq ft
Titan 14000 BTU Portable Air Conditioner with Heater, Remote Control, Dehumidifier and Cooling Fan For Rooms Up To 550 sq ft
Titan 14000 BTU Portable Air Conditioner with Heater, Remote Control, Dehumidifier and Cooling Fan For Rooms Up To 550 sq ft
    Titan

    Titan 14000 BTU Portable Air Conditioner with Heater, Remote Control, Dehumidifier and Cooling Fan For Rooms Up To 550 sq ft

    Features

    • Five (5) individual operational modes : Auto, Cool, Dry, Fan and Heat. Fan comes with three (3) adjustable speeds. For indoor space up to 550 sq. ft.
    • Easy, non-permanent installation. Remote control, extendable exhaust hose (4.9ft), and plastic window kit (27-48") included.
    • Adjustable temperature (62 - 88F), 24-hour programmable timer, 56 pints per day max. dehumidifying capacity.
    • Power supply 115V/60Hz, power cord length 7.5ft, plug type LCDI, refrigerant type R410A. UL listed.

    As Featured On Amazon.com

    #A/C #AC #air condition #cooling #portable

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTitan-14000BTU-Portable-Air-Conditioner-with-Heater
    • Сімейство продуктівPortable Air Conditioners
    • Група продуктівPortable Air Conditioners
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-10
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)18.3
    • Ширина (у дюймах)30.1
    • Глибина (у дюймах)15.6
    Пов'язані
    • Матеріал основнийOther
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)72.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
    • Назва UNSPSCAir conditioners
    • Код UNSPSC40101701
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 39 11 11
    • Заголовок OmniClassRoom Air Conditioners

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати