Публікуйте свої продукти
INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete
TITAN CEMENT SA

INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

INTERFILL is a lightweight, thermal insulating ready-mix concrete screed for floor and terrace filling applications. It is produced at INTERBETON’s fully automated plant equipped with state-of-the-art quality assurance systems
Специфікація
  • Typical strength values: Slump Class: S5 Spread: 40-50 cm Compressive strength at 28 days: ≥ 5 Μpa Flexural strength: ≥ 1 Μpa Shrinkage: Δ1=0,59% Thermal conductivity: λ=0,66 W/mK Dry-bulk density: 1.600-1.800 kg/m3 Wet bulk density: 1.700-1.900 kg/m3 Fire resistance: Fireproof
Технічна специфікація
  • Унікальний номерINTERFILL
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-01-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCement
  • Матеріал допоміжнийSand
  • Розроблено вGreece
  • Виготовлено вGreece
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Заголовок OmniClassConcretes

Доступність регіону

Північна Америка Європа Південна Америка Африка Азія