Публікуйте свої продукти
INTERTOP ready-mix concrete
TITAN CEMENT SA

INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP is a ready-mix concrete that with proper surface treatment can achieve a natural and exceptional finish. The unique formula of INTERTOP ensures high strength and durability over the years, without requiring significant maintenance. The continuous, with minimal joints, natural surface of INTERTOP enhances the architectural looks of the project and offers a harmonious integration with the surroundings.
Специфікація
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Технічна специфікація
  • Унікальний номерINTERTOP
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-01-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCement
  • Матеріал допоміжнийSand
  • Розроблено вGreece
  • Виготовлено вGreece
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Заголовок OmniClassConcretes

Доступність регіону

Північна Америка Європа Південна Америка Африка Азія