Публікуйте свої продукти
endura below-ground hydraulic

endura below-ground hydraulic

3.9 з 5 зірок3.9(8 відгуки)
The endura below-ground is our traditional hydraulic elevator. It’s ideal when drilling isn’t a problem. This configuration uses a plunger within a cylinder that rests below the ground level. It can reach travel distances of up to 60 feet. Features and benefits: • This configuration provides the maximum height for hydraulic elevators when drilling is not an issue • Travels at speeds of 80, 100, 125, 150, 175, 200 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates • Smooth, quiet and efficient performance
Технічна специфікація
  • Унікальний номерendura-below-ground-hydraulic--NA
  • Сімейство продуктівelevator
  • Група продуктівendura elevator
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-06-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Підйомні системи

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Пуерто-Рико
Сполучені Штати