Публікуйте свої продукти
momentum high-rise – standard

momentum high-rise – standard

3.7 з 5 зірок3.7(16 відгуки)
momentum – standard is a gearless traction elevator for high-rise buildings. It’s ideal for buildings with total floor travel up to 300 feet. Features and benefits: • Mini-AC gearless motor is mounted in machine room above elevator hoistway • Our most advanced engineering technology • Regenerative drive feeds generated power back into the building’s grid, reducing energy costs • Travels at speeds of 350, 500 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmomentum-high-rise-standard-NA
  • Сімейство продуктівelevator
  • Група продуктівmomentum elevator
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-06-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Підйомні системи

Доступність регіону

Північна Америка