Публікуйте свої продукти
Carla - spiral stairs for industry by TLC
Carla - spiral stairs for industry by TLC
Carla - spiral stairs for industry by TLC
    Inter TLC AB

    Carla - spiral stairs for industry by TLC

    Carla is TLC Group product from the developed family of modular stairs. Our engineers have managed to create modular spiral staircase. Thanks to a wide range of variants the spiral staircases can be easily adjusted to the customer's needs, which guarantees time saving during the realisation of the order. The main advantage of the industrial spiral staircases is the possibility to maximise the available space in rooms with limited space. They find their application e.g. in logistics, storage or production halls.

    CARLA ADVANTAGES: 

    • Low price of the project realisation
    • Time-saving - easy assembly basing on screw connectors only
    • Right and left-hand spiral staircase
    • Safety railing
    • High quality realisation - resistant to external factors
    • Safety and stability of the steps - high quality materials
    Специфікація
      • max workload 3 kN/m2
      • According to EN ISO 14122-3 standard
      • Material: steel S355 MC / S235 JR
      • Hot-dip galvanized / powder painting
      • Stair radius 900, 1000, 1100 mm
      • Height range 320 - 6000 mm
      • Assembly options:
        • Straight ahead
        • To the right or left
        • Assembly without platform


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcarla-spiral-stairs-for-industry-by-tlc
    • Сімейство продуктівIndustrial stairs
    • Група продуктівIndustrial stairs
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-02-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)6000
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Stairs
    • Класифікація IFCStair

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Бельгія
    Велика Британія
    Гібралтар
    Данія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Польща
    Португалія
    Словаччина
    Фінляндія
    Франція
    Чехія
    Швейцарія
    Швеція