Публікуйте свої продукти
TOSHIBA Washing Machine AW-J800AT-W 7kg

TOSHIBA Washing Machine AW-J800AT-W 7kg

TOSHIBA Washing Machine AW-J800AT-W 7kg

Технічна специфікація
  • Унікальний номерTOSHIBA_WashingMachine_AW-J800AT-W_7kg
  • Сімейство продуктівAppliances
  • Група продуктівWashing Machines
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-01-05
  • Номер видання1
  • Висота (мм)920
  • Ширина (мм)515
  • Глибина (мм)525
Пов'язані
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Інші прилади

Доступність регіону

Азія
Thailand

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit