Публікуйте свої продукти
Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E

New generation of Toshiba ESTIA Air-to-Water heat pump split system, with low GWP refrigerant R32. Designed to deliver the right temperature for space heating and to produce domestic sanitary hot water throughout the year, even in extreme conditions down to -25°C.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерEstia-R32-all-in-one-40-60_unita-esterna
  • Сімейство продуктівHVAC - Residential: air to water
  • Група продуктівOutdoor unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-27
  • Номер видання1
  • Висота (мм)630
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)300
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
  • Вага нетто (кг)42
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Назва UNSPSCAir conditioners
  • Код UNSPSC40101701
  • Код Uniclass 2015EF_65_80
  • Опис Uniclass 2015Air conditioning
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступність регіону

Європа
Італія

Схожі продукти

4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
2.3 з 5 зірок 2.3 (6)
2.4 з 5 зірок 2.4 (5)