Публікуйте свої продукти
Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
TOTO USA Inc

Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Redington represents a modern evolution in everyday performance, combining clean, architectural design with advanced flushing and hygiene technologies. Its fully skirted one-piece form creates a smooth, uninterrupted silhouette that is both visually refined and easy to maintain. The TORNADO FLUSH® system is available in both 1.28 and 1.0 GPF configurations, delivering powerful, efficient performance with consistent bowl-cleaning results. CEFIONTECT® ceramic glaze helps prevent residue from adhering, keeping the bowl cleaner longer. A Universal Height elongated bowl with standard seat enhances comfort. Redington is WASHLET+ compatible, allowing seamless integration of PREMIST® and EWATER+® technologies for a more hygienic, wellness-focused bathroom experience.

Специфікація
      • Concealed supply connection for seamless installation
      • High-efficiency TORNADO FLUSH® system - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean
      • Universal Height
      • Chrome plated trip lever
      • 12″ Rough-in
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMS672124CEFG-01-Redington-onepiece-toilet-128-gpf-_universal-height-washlet-plus-connection
  • Сімейство продуктівToilet
  • Група продуктівRedington
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-11-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)626
  • Ширина (мм)382
  • Глибина (мм)727
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Вага нетто (кг)55.75
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка
Аргентина
Мексика
Болівія
Сполучені Штати
Бразилія
Венесуела
Гаяна
Еквадор
Колумбія
Парагвай
Перу
Суринам
Уругвай
Фолклендські Острови
Французька Гвіана
Чилі