Публікуйте свої продукти
Drake® WASHLET®+ S5 Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
TOTO USA Inc

Drake® WASHLET®+ S5 Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

The WASHLET+ bidet seat system neatly conceals the WASHLET power cord and water supply hose for a clean installation. The system is comprised of a WASHLET and toilet which are specially designed for a seamless installation that compliments your bathroom's décor.

Специфікація
    • High-tech Electronic Bidet Seat and Toilet Combination
    • Concealed supply connection for seamless installation
    • TORNADO FLUSH® system
    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • Elongated front bowl and tank set with WASHLET
    • 12" Rough-in, Less supply
    • EWATER+® auto cleans the wand
    • Convenient slim wireless remote, with illuminated touchpad
    • PREMIST® on bowl before use
    • Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control
    • Heated seat with temperature control
    • Automatic air deodorizer
    • Warm air drying with three variable temperature settings
    • Docking Station for easy cleaning and installation
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMW7763446CEG-drake-transitional-washlet-plus-S5-two-piece-toilet-128-gpf
  • Сімейство продуктівToilet
  • Група продуктівDrake
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-11-03
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)29
  • Ширина (у дюймах)17.19
  • Глибина (у дюймах)28.31
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Вага нетто (у фунтах)57
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка
Аргентина
Мексика
Болівія
Сполучені Штати
Бразилія
Венесуела
Гаяна
Еквадор
Колумбія
Парагвай
Перу
Суринам
Уругвай
Фолклендські Острови
Французька Гвіана
Чилі

Схожі продукти