Публікуйте свої продукти
Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF
Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF
Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF
    TOTO USA Inc

    Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF

    Superior flushing performance with a clean design that works with any aesthetic. SoftClose seat sold separately.
    Специфікація
    • E-Max flushing system, high efficiency

      1.28 GPF (4.8 LPF)

      Round front bowl

      Universal Height

      Close coupled round front bowl and tank set, less toilet seat

      Chrome trip lever

      12" Rough-in

      Entrada, Two-piece toilet, E-Max, Universal height, ADA

      residential

      #01, #12, #01-RH

      Cotton, Sedona Beige, Cotton

      Entrada, Two-piece toilet, E-Max, Universal height, ADA
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCST243EF-entrada-close-coupled-round-toilet-128gpf
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка