Публікуйте свої продукти
Arvina™ 23-5/8" Rectangle Vessel Lavatory
TOTO USA Inc

Arvina™ 23-5/8" Rectangle Vessel Lavatory

The Arvina family feature thin, rounded edges that add a romantic spin on the contemporary lavatories.
Специфікація
  • 23-5/8"W x 18-1/8"D x 2-3/4"H

    Inset faucet mount

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes debris from sticking to ceramic surfaces

    Thin, rounded edges achieving a decorative design

    Installation template included

    ADA compliant

    Front overflow

    Available in Single hole and 8" inch mount (See options above)

    Drain and faucet sold separately

    Arinva, CeFiONtect, SanaGloss, Vessel Lavatory, Sinks

    residential

    #01

    Cotton

    Arinva, CeFiONtect, SanaGloss, Vessel Lavatory, Sinks
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLT416G-arvina-rectangle-vessel-lavatory-inset-23
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка