Публікуйте свої продукти
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
    TOTO USA Inc

    Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    An elongated, beautifully sleek one-piece design. Features our industry-leading TORNADO FLUSH® system (see SmartFact below) and CEFIONTECT® ceramic glaze, which creates an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner with every flush. Universal Height.
    Специфікація
    • TORNADO FLUSH® Flushing System

      Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

      360? Fully Skirted design

      ADA Compliant (See Spec Sheet details)

      Universal Height

      One-piece decorative high profile toilet

      Elongated front Bowl with SoftClose® seat

      12" Rough-in less supply

      Chrome trip lever included

      Nexus, High Efficiency, Universal Height, WASHLET+

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      Nexus, High Efficiency, Universal Height, WASHLET+
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMS642124CEFG-nexus-one-piece-toilet-128-gpf-elongated-bowl
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка
    Аргентина
    Мексика
    Болівія
    Сполучені Штати
    Бразилія
    Венесуела
    Гаяна
    Еквадор
    Колумбія
    Парагвай
    Перу
    Суринам
    Уругвай
    Фолклендські Острови
    Французька Гвіана
    Чилі