Публікуйте свої продукти
Three-Way Diverter Valve Without Off
TOTO USA Inc

Three-Way Diverter Valve Without Off

We don't match the concealed system to each trim; instead we use a shared module. You can choose the functionality you need such as a thermostatic type or push button type.
Специфікація
  • Corrosion resistant solid brass valve body

    1/2" NPT Connections

    Ceramic disk valve cartridge

    3 Independent outlets

    No Positive shut-off position

    Mini Unit, Shower Valves, Unified, Two-way Diverter

    residential

    #CP, #PN, #BN

    Polished Chrome Finish, Polished Nickel, Brushed Nickel

    Mini Unit, Shower Valves, Unified, Two-way Diverter
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTBN01103U-three-way-diverter-valve-without-off
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка