Публікуйте свої продукти
NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF
TOTO USA Inc

NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF

An elongated, beautifully sleek two-piece design. Features our industry-leading TORNADO FLUSH® system (see SmartFact below) and CEFIONTECT® ceramic glaze, which creates an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner with every flush. Universal Height.

Специфікація
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® system, high-efficiency (1.28 GPF/4.8 LPF)

    • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces

    • Specially designed to accommodate a WASHLET®+

    • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean

    • Universal Height

    • Elongated front bowl and seat

    • 12" Rough-in

    • Chrome plated trip lever

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtoto-cst442cefg-close-coupled-toilet-nexus
  • Сімейство продуктівWater Operated Water Closets
  • Група продуктівNexus®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-02-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
  • Класифікація IFCFlow Terminal
  • Назва UNSPSCToilets
  • Код UNSPSC30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Опис Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка
Аргентина
Мексика
Болівія
Сполучені Штати
Бразилія
Венесуела
Гаяна
Еквадор
Колумбія
Парагвай
Перу
Суринам
Уругвай
Фолклендські Острови
Французька Гвіана
Чилі