Публікуйте свої продукти
Duofit In-Wall Tank System 1.6 GPF & .09 GPF - Copper Supply
TOTO USA Inc

Duofit In-Wall Tank System 1.6 GPF & .09 GPF - Copper Supply

In-Wall Tank System with Dual-Max® Flushing System
Специфікація
  • Dual-Max flushing system

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded, insulated polyethylene tank to prevent leaks and sweating

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper Supply Line

    1.6 GPF / 6.0 LPF & .09 GPF / 3.4 LPF. Avg Flush 1.28 GPF

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,

    residential

    #01

    Cotton

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWT171M-duofit-in-wall-tank-unit-copper-supply-16-09
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка