Публікуйте свої продукти
Single Ply 2 Deckmount
TRA Snow and Sun

Single Ply 2 Deckmount

Powder Coated

Engineered and Tested

Variety of Materials

Used on: EPDM, Single Ply, TPO, PVC and similar roofing materials.

• Designed for membrane type roof applications

• Must be installed into the structure

• Can be powder coated to match roofing material color

• Designed for clamp-on tubes (see clamp-on tube product data sheet)

• Ice Flags (recommended)

Custom Designs and Engineering

At TRA Snow and Sun, we engineer and layout each project free of charge using many factors specific to your roof. We then provide you with the snow retention plan, layout and product details. TRA Snow and Sun representatives will work with you to design the most efficient snow retention system. Fill out our Snow Retention Checklist to get started.

All Standing Seam Snow Fences have been tested from the fail point of the system

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSingle-Ply-2-Deckmount
  • Сімейство продуктівDeck Mount Snow Fence
  • Група продуктівPowder Coated
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCRoof
  • Код CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Accessories

Доступність регіону

Північна Америка
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
Схожі продукти