Публікуйте свої продукти
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
    TRILUX GmbH & Co. KG

    CREAVO H2 / H3

    CREAVO LED SUSPENDED LUMINAIRE

    THE FUTURE-ORIENTED LIGHT

    Creavo is the ideal solution for directional light in the office: three optics with ConVision® technology, various module sizes and four mounting methods are available. Typical for the luminaire range: light chambers as an element of design. Light management, emergency light and location-based services can also be implemented via the IoT harbour.

    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsRectangular, square
      Mounting methodsLay-in, recessed, surface-mounted, suspended luminaire
      Glare reductionUGR<16; UGR<19
      Energy efficiencyUp to 150 lm/W
      Lumen packages1,500 - 7,800 lm
      Service lifeL90 B50 50,000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam19 / wide beam16 plus wall-washer in same design
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink + beacon for Location Based Services
      Emergency light3h EB
      Luminaire colourwhite + silver / white + white / white + black
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCREAVO_H
    • Сімейство продуктівIndoor lighting
    • Група продуктівSuspended luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-12-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001743
    • Назва за ETIMPendant luminaire

    Доступність регіону

    Азія Європа