Публікуйте свої продукти
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
    TRILUX GmbH & Co. KG

    FINEA FN5 D

    FINEA D LED SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRE

    THE LINEAR, DIGITAL LIGHT TOOL

    Holistic solutions instead of patchwork: thanks to versatility in photometrics and installation type, even extensive projects can be realised with a single luminaire range. This creates an attractive, harmonious overall impression.

    Специфікація
    • TECHNICAL DATA

      Channel widths50 mm
      Installation methodsRecessed, surface-mounted, suspended and wall installation
      Glare reductionUGR<19, UGR <22, UGR <25
      Lumen packages1.800 – 4.500 lm/m
      Service lifeL90/B50, 50.000h @ 25°C
      Colour rendering/temperaturesCRI 80 / 90
      2.700 – 5.000 K
      Active
      Light distributionlambertian, directed narrow, directed wide, asymmetric direct & direct/indirect
      Optical systemOTA, wallwasher, BAP optics
      Electrical versionET, ETDD
      Protection ratingIP20
      Luminaire colourwhite, black, silver-grey


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFINEA_FN5_D
    • Сімейство продуктівIndoor lighting
    • Група продуктівSurface-mounted luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-12-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExtruded Aluminum
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вCzech Republic
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC002892
    • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступність регіону

    Азія Європа