Публікуйте свої продукти
SO-Tube D
SO-Tube D
SO-Tube D
SO-Tube D
SO-Tube D
SO-Tube D
SO-Tube D
    TRILUX GmbH & Co. KG

    SO-Tube D

    SO-TUBE D/H LED SUSPENDED LUMINAIRE

    INDUSTRIAL STYLE MEETS NEW WORK

    The perfect lighting solution for the industrial architectures of yesteryear that are being converted into attractive workplaces with office lofts and co-working spaces. The distinctive tubular design blends harmoniously with rough industrial environments, adding a modern and attractive atmosphere through the interplay of light and form. Flexibly configurable, So-Tube LED makes everything possible, whether as a continuous line or as an eye-catching, iconic light sculpture.

    Специфікація
    • FEATURES

      1. New style for New Work – An iconically purist design: the modern industrial design of So-Tube LED harmonises perfectly with the industrial architecture of yesteryear
      2. Innovative technology and retro-futuristic design: Energy-efficient LED technology perfectly matched to the linear luminaire design and round light emission surface
      3. Four sizes, three mounting options: With four lengths (895 mm - 2,260 mm) and three mounting options (pendant, ceiling, wall), So-Tube LED adapts perfectly to any application
      4. Complete photometric flexibility: Luminous flux and light colour can be selected flexibly. All sizes are also available as Active variants
      1. Solo and as a continuous line: The luminaire can either be installed individually or – thanks to through-wiring – quickly and easily as a continuous line
      2. Creative, attractive, prestigious: The attractive design and flexibility open up creative design possibilities, e.g. for prestigious light sculptures and functional objects
      3. Efficient and durable: With efficiency of up to 140 lm/W and a long service life of 60,000 h (L80), So-Tube LED is especially economic
      4. HCL – the quality of sunlight. In all sizes: as an Active variant, So-Tube LED with Human Centric Lighting brings "sunlight" into the building
      Efficiencyto 140 lm/W
      Construction sizeD/H1 / D/H2 / D/H3 / D/H4
      895 / 1350 / 1805 / 2260 mm
      Luminaire luminous flux1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
      2.000 / 4.000 / 6.000 / 8.000 lm
      Colour temperature/renderingRa >80
      3.000 K / 4.000 K / ACT (2.700 – 6.500 K)
      Glare reductionUGR 22
      UGR 25
      Service lifeapprox. 60,000 h L80 @ ta 25°C
      Connected load10 / 14 / 21 / 28 W
      15 / 28 / 42 / 56 W
      Electrical versionET, ETDD
      Protection rating, safety classIP20
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерso-tube-d
    • Сімейство продуктівIndoor lighting
    • Група продуктівSuspended luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-05-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)64
    • Ширина (мм)55
    • Глибина (мм)2260
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPMMA
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)2.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC000282
    • Назва за ETIMTubelight system

    Доступність регіону

    Азія Європа
    Катар
    Австрія
    Кувейт
    Бельгія
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Болгарія
    Оман
    Боснія і Герцеговина
    Саудівська Аравія
    Велика Британія
    Туреччина
    Греція
    Данія
    Ірландія
    Іспанія
    Італія
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Польща
    Португалія
    Румунія
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція

    Схожі продукти