Публікуйте свої продукти
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
    TRILUX GmbH & Co. KG

    Luceos D

    LUCEOS D SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE

    A MODULAR MULTI-TALENT FOR OFFICE AND EDUCATION

    Luceos ensures optimum visual conditions and an attractive atmosphere thanks to uniform, glare-free planar light. With its modular design and simply attachable function end caps, the continuous line-capable range of luminaires adapts optimally to the specific framework conditions.

    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency over 150 lm/W
      Luminous flux packages of 4,000 and 6,500 lm
      Service life of 50,000 h L80 at 25 °C
      Available in lengths of 1,200 mm and 1,500 mm
      Configurable as surface-mounted or suspended luminaire
      Various distribution characteristics: suspended luminaire (direct-indirect distribution), surface-mounted luminaire (direct distribution, asymmetric distribution)
      Asymmetric version specifically for panels and blackboards in classrooms
      Continuous line-capable
      Attachable end caps for integrating supplementary functions
      High glare control compliant to UGR19 for the standard-compliant illumination of VDU workstations
      Active versions

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTX_LuceoS_D
    • Сімейство продуктівIndoor lighting
    • Група продуктівSurface-mounted luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-23
    • Номер видання2
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC002892
    • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступність регіону

    Азія Європа